VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 판넬용
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~1/2인치
- 316 스테인리스강
- 최대 2800 psig(192 bar)~8000 psig(551 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-VCR-61S Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 6LV-4-VCR-61-4TB7 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-4-VCR-61 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой SS-4-VCR-A1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-VCR-61 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой SS-8-VCR-61P Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 6LV-4-HVCR-61-6TB7P 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-8-VCR-A1-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-VCR-61P Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 6LV-4-HVCR-61-6TB7 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-4-VCR-A1-4M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 6LV-4-VCR-61-4TB7P 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-8-VCR-A1-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok®
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간