Schweißfittings — Schweißadapter
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/2 bis 1 Zoll
- Gerade Verschraubung
- Edelstahl 316
- –20 bis 1.000°F (–28 bis 537°C)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Schweißfittings — Schweißadapter — Прямые
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-16-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-MPW-A-6TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-MTW-A-4TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden