Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Фитинги под приварку
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1/2 дюйма
- Прямой, угольник, крестовина, тройник
- Нерж. сталь 316 или 316L VAR
- Макс. давление от 2800 фунтов на кв. дюйм, ман. (192 бара) до 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Фитинги под приварку — Угольники 90°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-4-WVCR-9-FM 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой 6LV-8-WVCR-9-DF 316L VAR 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 6LV-4-WVCR-9-DF 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Фитинги под приварку — Крестовины
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-4-WVCR-CS-FFFF 316L VAR 1/4 дюйма Фитинги под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинги под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Фитинги под приварку — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой SS-4-WVCR-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-WVCR-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-WVCR-6-200 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-WVCR-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-WVCR-6-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-WVCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-WVCR-6-6M0 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-WVCR-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой SS-4-WVCR-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-WVCR-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-WVCR-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-WVCR-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-WVCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-WVCR-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-WVCR-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой SS-8-WVCR-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Фитинги под приварку — Тройники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-4-WVCR-T-FFF 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 6LV-4-WVCR-T-FFFP 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 6LV-4-WVCR-T-FFM 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 6LV-4-WVCR-T-FMF 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой 6LV-8-WVCR-T-FFF 316L VAR 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой
Наличие изделий по местоположению склада
часов