Welding System
Welding system available with these specifications:
- Up to 200 A peak output capability
- Easy-to-use color touch screen in multiple languages
- Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding
- Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow
- Weighs approximately 50 lb (23 kg)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Fixtures and Collets — Фиксирующие блоки
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Welder SeriesTube SizeCWS-10TFB Серия 10 От 1/4 до 1 дюйма и от 6 до 25 мм CWS-5TFB Серия 5 От 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм -
Fixtures and Collets — Зажимные втулки для тонкостенных трубок
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Welder SeriesTube SizeCWS-10UCI-12 Серия 10 3/4 дюйма CWS-10UCI-16 Серия 10 1 дюйм CWS-5UCI-04 Серия 5 1/4 дюйма CWS-5UCI-08 Серия 5 1/2 дюйма CWS-10UCI-08 Серия 10 1/2 дюйма CWS-5UCI-02 Серия 5 1/8 дюйма CWS-5UCI-06 Серия 5 3/8 дюйма CWS-5UCI-10 Серия 5 5/8 дюйма K-11108 Серия 5 - SWS-WHEC-D-35 Серии 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - K-SWS-5H-RTR-GEAR Серия 5 - K-11132 Серия 5 - -
Fixtures and Collets — Переходные вставки
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Welder SeriesTube SizeCWS-5FVCR-04 Серия 5 - -
Fixtures and Collets — Фиксирующие боковые пластины
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Welder SeriesTube SizeCWS-5FSP1 Серия 5 - CWS-5FSP2 Серия 5 - -
Fixtures and Collets — Зажимные втулки Micro-Fit
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Welder SeriesTube SizeCWS-5MWCI-04 Серия 5 1/8 и 1/4 дюйма, 6 мм CWS-5MWCI-06 Серия 5 3/8 дюйма, 8 и 10 мм CWS-5MWCI-08 Серия 5 1/2 дюйма и 12 мм -
Fixtures and Collets — Зажимные приспособления сварочной головки
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Welder SeriesTube SizeSWS-4MFB-04 Серия 4 1/4 дюйма SWS-8MFA-04 Серия 8 1/4 дюйма
Product Availability by Store Location
Hours