Регуляторы — Регуляторы обратного давления, подпружиненные
Предлагаются регуляторы со следующими характеристиками:
- Модели редукторов давления
- Модели регуляторов обратного давления
- Подпружиненная, куполовидная и пневматическая конструкции
- Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов
- Рабочее давление до 10 150 фунтов на кв. дюйм, ман. (700 бар)
- От –49 до 176°F (от –45 до 80°C)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Регуляторы обратного давления, подпружиненные — Регуляторы обратного давления
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаМаксимальное давление на входеДиапазон регулирования давленияОтверстияКонфигурация отверстийKBP1E0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A KBP1F0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A KBP1F0D4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма D KBP1G0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A KBP1J0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A
Наличие изделий по местоположению склада
часов