Valves
Valves available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (3 to 25 mm)
- –325°F (–200°C) to 1200°F (648°C)
- 316, 316L, or 316L VIM-VAR stainless steel, brass, Xylan®-coated 316 stainless steel, stainless steel, PTFE, 316L VAR, PCTFE, Fluorocarbon FKM, silver-mist chrome-plated brass, alloy 400, PEEK, polypropylene, 302 stainless steel, PFA, carbon steel, Kalrez, Nylon, alloy C-276, elgiloy, ethylene propylene, phenolic, polyimide, 304 stainless steel, 316 stainless steel sour gas annealed, CF3M, polyamide
- 50 psig (3.4 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Find optional seat and seal materials without Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS).
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Запорное устройство фитингов для клапанов
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeMS-VL-S-4 Из полипропилена - - - - MS-VL-M-1 Из полипропилена - - - - MS-VL-M-2 Из полипропилена - - - - MS-VL-S-1 Из полипропилена - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект рукоятки
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeA-5K-14B-BK - - - - - A-5K-14G-BK - - - - - NY-2M-K6 - - - - - NY-5K-14G-BK - - - - - NY-5K-S - - - - - PH-5K-14K-BK Фенопласт - - - - PH-5K-4K-BK Фенопласт - - - - SS-5K-14B Нержавеющая сталь - - - - SS-5K-6NB Нержавеющая сталь - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнения
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypePFA-91K-14 - - - - - PFA-91K-16 - - - - - PFA-91K-18 Перфторалкокси (PFA) - - - - T-91K-445 Из фторопласта (PTFE) - - - - T-9K-3N Из фторопласта (PTFE) - - - - T-9K-6N Из фторопласта (PTFE) - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект разрывной мембраны
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-RDK-16-1900 Нержавеющая сталь - - - - SS-RDK-16-2850 Нержавеющая сталь - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Седло для игольчатых клапанов высокого давления Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-410-RS-4F Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-445-RS-44F - - - - - K-440C-3A-4-1 - - - - - SS-645-RS-64F - - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-91K-16DK Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - SS-9K-5PD - - - - - -
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — スペアー・パーツ/アクセサリー — Комплекты штока
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-3AK-92-1 Нержавеющая сталь - - - -
Product Availability by Store Location
Hours