Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Фитинги с конусом и резьбой — Втулки и манжеты — Манжеты
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2CL4H Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Манжета высокого давления - - -
Фитинги с конусом и резьбой — Втулки и манжеты — Втулки
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2GL4H Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка высокого давления - - GL4M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка среднего давления - - GL9H Нержавеющая сталь 316 9/16 дюйма Втулка высокого давления - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires