Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Плавкие вставки — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-6-FTA-255 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма плавкий трубный переходник SS-6-FTA-160 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма плавкий трубный переходник SS-6-FTA-212 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма плавкий трубный переходник
Наличие изделий по местоположению склада
часов