Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Короткие монтажные гайки
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1/2 дюйма (от 6 до 18 мм)
- Под приварку встык, под приварку враструб
- Нерж. сталь 316 или 316L VAR
- Макс. давление от 2800 фунтов на кв. дюйм, ман. (192 бара) до 8500 фунтов на кв. дюйм, ман. (585 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
- 
    Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Короткие монтажные гайки — Прямые В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2 В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-4-VCR-61S-4TB7 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-61S-4TB7P 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-4-VCR-61S Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой SS-4-VCR-A1S-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 
		
		Наличие изделий по местоположению склада
	
часов