Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 1/8 дюйма
- От –50°F (–45°C) до 500°F (260°C)
- Нерж. сталь 316, латунь
- От 150 фунтов на кв. дюйм, ман. (10,3 бара) до 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. (275 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Корпуса
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QM2-B-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QM2-B-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QM2-B-100 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-B-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-B-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QM2-B-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QM2-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Полнопроходные корпуса
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QM2-B-200MB Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Штоки DESO
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QM2-D-100 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-D-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-D-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QM2-D-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QM2-D-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Штоки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QM2-S-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QM2-S-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QM2-S-100 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-S-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-S-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QM2-S-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Корпуса с монтажной гайкой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QM2-B1-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-B1-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов