text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN — Modelo Recto

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN — Modelo Recto

Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
6LV-BNBW4-C 316L VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык View Product
SS-BN8FR8 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra View Product
SS-BN8FR8-2C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra View Product
SS-BN8FR8-C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra View Product
SS-BN8FR8-DU-O Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra View Product
SS-BN8S6-2C Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. - View Product
SS-BN8S8-C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. - View Product
SS-BN8VCR8 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR View Product
SS-BN8VCR8-2C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR View Product
SS-BN8VCR8-C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR View Product
SS-BN8VCR8-P Acero Inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho View Product
SS-BNS4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-BNS4-2C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-BNS4-2O Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-BNS4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-BNS6-C Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-BNV51 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra View Product
SS-BNV51-2C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra View Product
SS-BNV51-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra View Product
SS-BNV51-DU-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra View Product
SS-BNV51-O Acero Inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra View Product
SS-BNVCR4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR View Product
SS-BNVCR4-2C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR View Product
SS-BNVCR4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR View Product
SS-BNVVCR4-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.