Клапаны с сильфонным уплотнением — Сильфонные клапаны тонкой регулировки, серия BM — Прямая конфигурация
カタログ
Клапаны с сильфонным уплотнением — Сильфонные клапаны тонкой регулировки, серия BM — Прямая конфигурация
Изолируйте технологические среды и обеспечьте надежность и герметичность с помощью бессальниковых сильфонных клапанов Swagelok со сварным уплотнением. Сильфонные клапаны прекрасно подходят для систем, в которых важную роль играет герметичность. Предлагаются различные варианты общего назначения и для условий высокой степени чистоты.
Bellows-Sealed Metering Valves, BM Series
Swagelok® BM series bellows-sealed metering valves use a micrometer handle for precise, repeatable flow settings at pressures up to 700 psig (48.2 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
類似製品
型番
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-4BMG | 製品を見る | |
SS-4BMG-TW | 製品を見る | |
SS-4BMG-VCR | 製品を見る | |
SS-4BMRG | 製品を見る | |
SS-4BMRG-TW | 製品を見る | |
SS-4BMRG-VCR | 製品を見る | |
SS-4BMRW-VCR | 製品を見る | |
SS-4BMW | 製品を見る | |
SS-4BMW-VCR | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。