Válvulas de Aguja y Regulación Swagelok®
Las válvulas de aguja y regulación Swagelok permiten un control preciso del caudal en un amplio rango de las aplicaciones
Válvulas de Aguja | Ofrecen un control fiable del caudal con una gran variedad de diseños de vástagos, pasos de caudal, materiales y conexiones finales
Válvulas de Regulación | Ofrecen la posibilidad de hacer ajustes precisos del caudal del sistema en todas las presiones y caudales
Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles en una gran variedad de configuraciones, para facilitar al usuario la búsqueda de opciones que se adapten a sus necesidades de rendimiento y diseños de sistemas. Las válvulas de aguja ofrecen una operación fiable desde aplicaciones básicas de instrumentación de baja presión hasta aplicaciones corrosivas de alta temperatura y alta presión. Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles con coeficientes de caudal que van desde 0,12 a 2,4. También están disponibles con certificado de bajas emisiones (Low-E) según API 624.
Las válvulas de regulación Swagelok también están disponibles en una gran variedad de configuraciones, son adecuadas para su uso a bajas y altas presiones, y pueden ofrecer un control preciso del caudal en aplicaciones analíticas, de instrumentación y de investigación. Permiten hacer ajustes finos en las aplicaciones que exigen niveles precisos de caudal, con coeficientes de caudal de 0,004 a 0,16. Las distintas opciones de mandos para las válvulas de regulación permiten ajustar el caudal de forma repetitiva, mejoran el control del ajuste del caudal o permiten ajustarlo con un destornillador en las aplicaciones de baja presión.
Catégories de vannes à pointeau et de réglage fin

Pièces détachées et accessoires
Trouvez toutes sortes de pièces de rechange et d’accessoires – dispositifs de verrouillage, disques de rupture, kits de poignée, etc. – pour les vannes à pointeau et les vannes de réglage fin.

Vannes compactes pour manomètres
Conçues pour durer, accélérer l’installation et résister aux fuites afin d’assurer la sécurité dans les applications industrielles.

Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P
Les vannes d’arrêt à obturateur ascendant Swagelok® possèdent un embout de tige non rotatif qui assure une parfaite étanchéité ainsi qu’un passage direct qui permet un débit maximal et facilite le nettoyage.

Vannes d'extraction, série 6DB
Les vannes de purge en acier inoxydable 316 possèdent un chapeau union pour la sécurité et une garniture en Grafoil® performante à haute température.

Vannes de réglage fin, séries S, M et 31
Explorez les vannes de réglage fin Swagelok®, disponibles dans des configurations droites ou en angle, en acier inoxydable 316 ou en laiton, et avec tout un choix de raccordements et de poignées.

Vannes pointeau à chapeau intégral, séries O, 1, 18, 20, 26, et D
Compactes et dotées d’un système de garniture à compression permanente, ces vannes garantissent des performances optimales à des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig) et des températures allant jusqu’à 315°C (600°F).

Vannes pour manomètres à chapeau vissé
Les vannes pour manomètres à chapeau vissé permettent de raccorder et d’isoler des dispositifs de mesure du process afin de les protéger des chocs hydrauliques et des sautes de pression.

Vannes à poignée articulée
Découvrez des vannes à poignée articulée compactes à corps droit ou en angle, en acier inoxydable ou en laiton, à actionnement manuel ou pneumatique.

Vannes à pointeau haute pression, séries Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Les vannes à pointeau Sno-Trik répondent aux exigences des applications haute pression – jusqu’à 3100 bar (45 000 psig) – et disposent d’un trou d’évacuation qui permet de détecter d’éventuelles fuites.

Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT
Les vannes à pointeau pour moyenne pression série NVT possèdent une tige non rotative et sont disponibles dans des configurations droites ou en angle pour des pressions allant jusqu’à 4134 bar (60 000 psi).

Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN
Les vannes à pointeau à chapeau union pour usage intensif possèdent une tige filetée en acier inoxydable qui améliore la durée de vie de la vanne ainsi qu’un boulon de presse-garniture qui permet d’effectuer des réglages en position ouverte.

Vannes à pointeau à usage général, séries GU et F10
Utilisées pour isoler le fluide du système dans des applications générales. Le pointeau non rotatif en acier inoxydable favorise une fermeture étanche et une longue durée de vie.
Catalogues des vannes à pointeau et de réglage fin
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Configuration droite et en angle; Corps en acier inoxydable ou en acier au carbone; Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Températures jusqu’à 232°C (450°F) avec une garniture en PTFE ; jusqu’à 343°C (650°F) avec une garniture optionnelle en graphite
Modèles à actionnement manuel et pneumatique, Configuration de corps droite, en angle et en croix, Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton
Acier inoxydable, Modèles de tige à embout sphérique et à embout obturateur, Rodable (modèle à embout obturateur), Extension de corps disponible pour isolation, Raccords d’extrémité mâle 1/2 et 3/4 po. NPT et femelle 1/2 po. NPT,
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Températures de –53 à 232°C (–65 à 450°F) avec garniture PTFE ; jusqu’à 648°C (1200°F) avec garniture en grafoil®; Acier inoxydable 316 ; alliages 400, 20, 600 et C-276 ; et titane
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Orifice traversant droit pour un débit maximal, Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig), Garniture sous les filets, Siège et embout de tige remplaçables
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Système de garniture précontrainte; Modèle compact; Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Températures jusqu’à 315°C (600°F)
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Coefficients de débit en configuration droite (Cv) de 0,004 à 0,16, Applications basse et haute pression, Poignées à vernier reproductibles disponibles, Construction en acier inoxydable 316 et en laiton
Features: 316 stainless steel materials; Union-bonnet construction for safety; Grafoil® packing for high-temperature performance; Swagelok® tube fitting, female NPT, and tube or pipe socket weld end connections
Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures jusqu’à 232°C (450°F) avec embout de tige en PEEK; Acier inoxydable, Laiton et alliage 400
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Vannes à pointeau
Les vannes à pointeau Swagelok sont proposées dans des configurations diverses – usage général, chapeau intégral, chapeau vissé, corps forgé, poignée articulée, chapeau union pour usage intensif, vanne d’extraction pour instrumentation, vanne compacte pour manomètre, tige non rotative, vanne d’arrêt à obturateur ascendant – avec des pressions nominales allant jusqu’à 3100 bar (45 000 psig). Les vannes sont disponibles avec plusieurs configurations d’écoulement – droite, en angle et en croix – et un mode d’actionnement manuel ou pneumatique.
Vannes de réglage fin
Les vannes de réglage fin Swagelok offrent un contrôle précis de l’écoulement pour des applications à débit faible, moyen ou élevé. Plusieurs configurations d’écoulement sont disponibles – droite, en angle, en croix et double – avec pressions nominales allant jusqu’à 344 bar (5000 psig). Les différentes poignées disponibles – moletée, ronde, à vernier, rainurée, à couple ajustable – permettent d’effectuer des réglages reproductibles du débit, de mieux contrôler les réglages ou de procéder au réglage en utilisant un tournevis dans des applications basse pression.