text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 계기 매니폴드

Swagelok® 매니폴드

Swagelok 2-, 3-, 4-, 5-밸브 매니폴드는 핵심적인 계장 애플리케이션에서 신뢰성 높은 솔루션을 제공할 수 있도록 공장에서 제조 및 테스트됩니다. 또한, 저 비산 누출 및 NACE 호환 합금 버전을 포함하여 직접 장착, 원격 장착 또는 모듈형 시스템 구성으로 공급 가능합니다.

모든 매니폴드 보기

Swagelok 매니폴드는 여러 밸브를 한 몸체에 통합함으로써 잠재적인 누설 지점을 최소화해줍니다. 이 제품은 계장, 직접 장착, 원격 장착, 모듈 시스템에 사용되는 기존 및 컴팩트 인라인 몸체 구조의 정적 압력, 액체 수위, 차압 애플리케이션에 적합하게 설계되었습니다. 스트림 선택기 시스템은 하나의 컴팩트한 모듈에서 더블 블록 & 블리드(DBB) 작동을 제공합니다. 포함된 버전:

  • V, VB, VL 시리즈 2-, 3-, 5-밸브 계기 매니폴드
  • VE 시리즈 2-, 3-, 5-밸브 직접 장착 매니폴드
  • 2-밸브 원격 장착 매니폴드
  • Mod 85 모듈식 계장 시스템
  • 누출 저감(Low-E) 직접 및 원격 장착 매니폴드, API 624 표준 인증 Mod 85 시스템
  • 공정 분석기 애플리케이션용 SSV 시리즈 스트림 선택기 시스템(작동 방식을 확인하려면 비디오를 참조하십시오)

Swagelok 매니폴드는 컴팩트 어셈블리 구조로 크기와 무게가 감소되어 설치와 유지보수가 간편합니다. 매니폴드는 스테인리스강, 탄소강, 듀플렉스 스테인리스강과 같은 몸체 재질 옵션과 시스템 다기능성을 제공하는 PTFE, 확장 온도 등급을 제공하는 Grafoil® 등의 패킹 재질로 공급 가능합니다.

매니폴드에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

Категории клапанных блоков

Двухклапанные блоки для КИП

Двухклапанные блоки для КИП

Двухклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении. 

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Обеспечьте надежную установку и функциональность за счет комплектов монтажных кронштейнов из нержавеющей стали для клапанных блоков серии V.

Пятиклапанные блоки для КИП

Пятиклапанные блоки для КИП

Пятиклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении. 

Системы переключения потока

Системы переключения потока

Узнайте о нашей компактной системе переключения потока для технологических анализаторов, где требуется превосходная коррозионная стойкость.

Трехклапанные блоки для КИП

Трехклапанные блоки для КИП

Трехклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении.

매니폴드 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。