Check Valves — Lift Check Valves, 50 Series — Fixed Pressure
Catalogs
Check Valves — Lift Check Valves, 50 Series — Fixed Pressure
Swagelok lift check valves feature a unique bonnet design that enables the use of gravity to limit reverse flow under pressures up to 6000 psig (413 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
Обратные клапаны с подъемным золотником: Серия 50
Обратные клапаны Swagelok® с подъемным золотником предотвращают обратный поток при давлении до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм) и температуре до 482°C (900°F).; Входной поток поднимает золотник, открывая клапан. Обратный поток размещает золотник поперек прохода, закрывая клапан.
Similar Products
Part #
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-53F2 | View Product | |
SS-53F4 | View Product | |
SS-53S4 | View Product | |
SS-53S6MM | View Product | |
SS-56S6 | View Product | |
SS-58F8 | View Product | |
SS-58S12 | View Product | |
SS-58S8 | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.