Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Каталоги
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Размеры от 6 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов; Нержавеющая и углеродистая сталь, латунь и специальные сплавы; Двухходовые и переключающие (3-ходовые) краны; Компенсирующая конструкция седла; Двухкомпонентная набивка штока с динамической нагрузкой
■ Рабочее давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм, изб.) ■ Торцевые соединения: трубные обжимные фитинги Swagelok®, резьбовые соединения NPT и соединения с конической трубной резьбой ISO ■ Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма и от 6 до 12 мм
Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Трубный обжимной фитинг Swagelok® или торцевые соединения с резьбой NPT от 6 до 12 мм и от 1/8 до 1/2 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316
Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Коэффициенты расхода (Cv) от 4,0 до 13,8; Дюймовые и метрические трубные обжимные фитинги Swagelok;предлагаются трубные резьбовые соединения NPT и ISO; Корпус и торцевые соединения из нержавеющей стали марки 316; Ручной и пневматический привод
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-91K-62T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
B-91K-63T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
EP-P6T-K2 | этиленпропилен | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-62T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-63T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-65T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-67T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-68T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-AFS | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-R62T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-R63T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-S63P | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-83K | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-83P | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-83XK | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-83XP | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-83XT | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-H83P | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-H83XP | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-L83XK | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI-P4T-K2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI-P6T-K2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.