카탈로그
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Front Ferrules
Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in high-pressure fluid and gas systems.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
2507-603-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
2507-813-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
825-403-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
B-203-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
B-403-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
B-603-1 | Латунь | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
HC-203-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
HC-403-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
HC-603-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
HC-813-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
INC-403-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
M-603-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
M-813-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-403-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
NY-603-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
NY-813-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-423-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-823-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
S-1213-1 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
S-1613-1 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1013-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1213-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1413-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.