Medium-Pressure Tube Fittings — Unions
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in. (6 to 12 mm)
- Union, reducing union, bulkhead union
- 316 stainless steel
- Maximum 6250 psig (430 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Medium-Pressure Tube Fittings — Unions — Угольники 90°
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-8FK0-9 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-12FK0-9 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-4FK0-9 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-6FK0-9 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления -
Medium-Pressure Tube Fittings — Unions — Прямые
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4FK0-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-6FK0-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-8FK0-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-12FK0-6 - - - - - -
Medium-Pressure Tube Fittings — Unions — Тройники
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4FK0-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-6FK0-3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-8FK0-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления
Product Availability by Store Location
Hours