Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous femelles
カタログ
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous femelles
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
類似製品
型番
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-10-VCR-1 | 製品を見る | |
SS-12-VCR-1 | 製品を見る | |
SS-16-VCR-1 | 製品を見る | |
SS-2-VCR-1 | 製品を見る | |
SS-4-HVCR-1SR | 製品を見る | |
SS-4-VCR-1 | 製品を見る | |
SS-4-VCR-1-03816 | 製品を見る | |
SS-4-VCR-1-B25 | 製品を見る | |
SS-4-VCR-1-SC | 製品を見る | |
SS-8-VCR-1 | 製品を見る | |
SS-8-VCR-1-B25 | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.