text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 용접 피팅 — 직선형

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 용접 피팅 — 직선형

스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 제품 보기
SS-4-WVCR-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4-WVCR-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4-WVCR-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-4-WVCR-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-4-WVCR-6-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-4-WVCR-6-600 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-4-WVCR-6-6M0 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-4-WVCR-6-DF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 제품 보기
SS-4-WVCR-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-8-WVCR-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8-WVCR-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8-WVCR-6-400 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-8-WVCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-8-WVCR-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-8-WVCR-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 제품 보기
SS-8-WVCR-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.