Swagelok® 매니폴드
Swagelok 2-, 3-, 4-, 5-밸브 매니폴드는 핵심적인 계장 애플리케이션에서 신뢰성 높은 솔루션을 제공할 수 있도록 공장에서 제조 및 테스트됩니다. 또한, 저 비산 누출 및 NACE 호환 합금 버전을 포함하여 직접 장착, 원격 장착 또는 모듈형 시스템 구성으로 공급 가능합니다.
모든 매니폴드 보기Swagelok 매니폴드는 여러 밸브를 한 몸체에 통합함으로써 잠재적인 누설 지점을 최소화해줍니다. 이 제품은 계장, 직접 장착, 원격 장착, 모듈 시스템에 사용되는 기존 및 컴팩트 인라인 몸체 구조의 정적 압력, 액체 수위, 차압 애플리케이션에 적합하게 설계되었습니다. 스트림 선택기 시스템은 하나의 컴팩트한 모듈에서 더블 블록 & 블리드(DBB) 작동을 제공합니다. 포함된 버전:
- V, VB, VL 시리즈 2-, 3-, 5-밸브 계기 매니폴드
- VE 시리즈 2-, 3-, 5-밸브 직접 장착 매니폴드
- 2-밸브 원격 장착 매니폴드
- Mod 85 모듈식 계장 시스템
- 누출 저감(Low-E) 직접 및 원격 장착 매니폴드, API 624 표준 인증 Mod 85 시스템
- 공정 분석기 애플리케이션용 SSV 시리즈 스트림 선택기 시스템(작동 방식을 확인하려면 비디오를 참조하십시오)
Swagelok 매니폴드는 컴팩트 어셈블리 구조로 크기와 무게가 감소되어 설치와 유지보수가 간편합니다. 매니폴드는 스테인리스강, 탄소강, 듀플렉스 스테인리스강과 같은 몸체 재질 옵션과 시스템 다기능성을 제공하는 PTFE, 확장 온도 등급을 제공하는 Grafoil® 등의 패킹 재질로 공급 가능합니다.
매니폴드에 대한 질문이 있으십니까?
Ventilblöcke — Kategorien
2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Ventilblöcke mit zwei Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.
3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Ventilblöcke mit drei Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.
5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Ventilblöcke mit fünf Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.
Ersatzteile und Zubehör
Montagebügel aus Edelstahl für eine einfache Installation und zuverlässige Funktionalität der Ventilblöcke der Serie S.
Probenauswahl
Kompaktes Probenauswahlsystem für prozessanalytische Anwendungen, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.
マニホールドのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Bietet Doppelblock- und Ablassbetrieb (DBB) in einem kompakten Modul; Konventionelle NPT- und mit ANSI/ISA 76.00.02 kompatible Konstruktionen; Systemdrücke bis 17,2 bar (250 psig) mit 2,8 bar (40 psig) Betätigungsdruck; Integrierte Flussschleife für gleich bleibenden Ausgangsfluss; Großer farbiger Ring zur Anzeige der offenen Position
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。