Клапаны
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 3 до 25 мм)
- От –325°F (–200°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR, латунь, нерж. сталь 316 с покрытием Xylan®, нерж. сталь, PTFE, 316L VAR, PCTFE, фторуглерод FKM, хромированная латунь с напылением серебра, сплав 400, PEEK, полипропилен, нерж. сталь 302, PFA, углеродистая сталь, Kalrez, нейлон, сплав C-276, elgiloy, этиленпропилен, фенопласт, полиимид, нерж. сталь 304, нерж. сталь 316 с отжигом для высокосернистой газовой среды, CF3M, полиамид
- От 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Клапанные блоки — Системы переключения потока — Трехпотоковые
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-SSV-V-2-F2 - - - - - SS-SSV-V-3-F2 CF3M 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires