text.skipToContent text.skipToNavigation
超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD7Aシリーズ

Swagelok®超高純度用ダイヤフラム・バルブ(原子層蒸着プロセス用)(ALD7Aシリーズ)

Swagelok 超高純度用ALD7Aシリーズ・バルブを使用すると、新規または既存の半導体製造装置において、デバイスのスループットを最大化するのに欠かせない流量および一貫性、アクチュエーター・スピード、使用温度範囲、クレンリネス(清浄度)を得ることができます。

ALD7Aシリーズ・バルブについて問い合わせる

Swagelok®超高純度用ダイヤフラム・バルブ ALD7Aシリーズは、実績のあるALD7シリーズ・バルブを改良して現場での流量調節機能を追加したことで、製造装置環境内で直接、流量性能を精密に調節することが可能になりました。ALD7Aシリーズ・バルブは、過酷なサイクル条件下にわたって正確かつ再現性の高い流量および作動パフォーマンスを発揮します。また特定のプロセス条件に合わせて流量を微調整し、チャンバーや製造装置間のばらつきを低減し、システムの再設計を行うことなく供給制御を最適化できる機能が追加されました。

妥協を許さない精度を備えたALD7Aシリーズ・バルブの特徴:

  • アクチュエーター技術を強化し、高速かつ再現性の高い作動を実現—作動スピードは3 ms未満、レスポンス・タイム(応答時間)は約5 ms
  • 最大0.7の流量係数(Cv値)
    カスタム流量係数(Cv値)も可能(オプション)
  • 現場で流量調節を行い、工場で設定した流量からCv値を最大25%低減することが可能
  • 超高純度アプリケーション向けに、耐食性に優れた316L VIM-VARステンレス鋼製バルブ・ボディを採用
  • 0~200°Cの温度範囲に対応する標準バルブ・ボディ;オプションの高温用ボディおよびアクチュエーターは、0~150°Cの温度範囲に対応

ALD7Aシリーズ・バルブの詳細を見る

ALD7Aシリーズ・バルブの仕様

使用圧力範囲真空~1.0 MPa
破裂時>22.0 MPa
作動圧力範囲0.42~0.82 MPa
使用温度範囲0~200°C
流量係数(Cv値)標準0.7 Cv(工場設定)
ボディ材質316L VIM-VARステンレス鋼
ダイヤフラム材質コバルト基超合金
エンド・コネクション・タイプVCR®継手、チューブ突き合わせ溶接、集積モデル大流量用Cシール(1.5 インチ)

 

ALD用バルブに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

ALD7Aシリーズ・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ALD用バルブおよびマニホールド

ALDおよびALE半導体製造プロセスにおける主要な課題を解決するには

ALDおよびALE半導体製造プロセスには、固有の課題や複雑性が伴います。適切なプロセス・バルブを選定することでこのような課題を克服する方法を紹介します。

ALDの課題に適したバルブを選定する

関連資料/コラム記事

シリコン・ウェハを検査する半導体製造技術者
アプリケーションを最適化し、半導体ファブの収益性を高める

主要な流体システムのアプリケーションをターゲットにすることで、リスクの低減、コストの抑制、ファブの全体的なパフォーマンス向上を実現します。

半導体製造環境において産業用流体システム装置を調整する技術者
現場でのエンジニアリング専門知識を活かしてファブのパフォーマンスをサポートする

ファブの規模拡大や標準化が進む中、フィールド・エンジニアリングを通じて重要な専門知識を提供することで、効率性および一貫性の向上を実現します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.