Swagelokタンク・ブランケティング用レギュレーターを使用すると、危険な流体を貯蔵するタンク周辺の作業員や第三者の安全を確保することができます。ベーパー・スペース(気化スペース)内の不活性ガスの圧力レベルを一定に維持することで、危険な蒸気の漏れを防止します。
タンク・ブランケティング用レギュレーター を使用することで、圧力密閉タンクに関連する安全リスクを低減することができます。
- TBRSシリーズ・レギュレーターは、タンク内にガスを導入して圧力を一定に維持し、内部圧力の低下によるタンクの崩壊を防止します。
- TBVSシリーズ背圧レギュレーターは、過剰な圧力を蒸気回収システムに開放することで、偶発的な排出を防止します。
タンク・ブランケティング用レギュレーターは、タンク・ブランケティング・アプリケーションにおいて正確な圧力調整を行います。圧力設定スプリングにファイン・ピッチのねじを採用することで圧力調整性能が向上しているほか、正確に圧力を感知する高感度ダイヤフラム感知メカニズム、レギュレーターのパフォーマンスを向上させる外部フィードバック・ループを備えています。さらに、過酷な環境でも使用できるように、フィードバック・チューブ、レギュレーター・ボディ、ポペット・ハウジングなどの部品に316Lステンレス鋼を使用することで、耐食性および長期耐久性を高めています。
仕様
| 材質 | 316Lステンレス鋼 |
| エンド・コネクション・サイズ | 1/2 インチ、1 インチ、2 インチ |
| 最高使用圧力 | 1.60 MPa |
| 二次側の圧力調整範囲 | 0.50~1.00 kPaから5.00~80.0 kPa |
| 流量係数(Cv値) | 0.20、0.30、1.00 |
| 使用温度範囲 | –20~100°C |
Catálogos de Reguladores para Inertización de Tanques
Toda la información sobre los materiales de construcción, accesorios, presión y temperaturas nominales de nuestros reguladores para vaciado de tanques.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Evalúe el rendimiento de distintos reguladores vaporizadores en diversas condiciones de aplicaciones utilizando nuestra herramienta de generación de curvas de caudal para reguladores.
Encuentre Su ReguladorRecursos para Reguladores Swagelok
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.