Swagelok ® Mehrzweck-Kugelhähne (Serie SK)
Kompakte Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK zeichnen sich durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus—für eine sichere Absperrung bis 413 bar (6.000 psig) mit geringen flüchtigen Emissionen (zertifiziert nach API 624).
Informationen zu Ventilen der Serie SK anfordernSwagelok® Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK bieten hohe Durchflusskapazität und drehmomentarme 90°-Betätigung in kompakter Bauform. Diese Ventile sind für Anwendungen bis 413 bar (6.000 psig) ausgelegt und bieten bidirektionalen Durchfluss, Durchflusskoeffizienten von 0,9 bis 1,4, eine Vielzahl von Endanschlüssen (prüflehrenfähige Swagelok Rohrverschraubungen, NPT- und ISO-Rohr- sowie Swagelok VCO® Endanschlüsse mit Außengewinde) sowie Möglichkeiten zum Einbau in Standard-Schalttafeln und zur Nachrüstung vor Ort mit entsprechenden Dichtungssätzen. Ausführungen für Niedertemperaturanwendungen sind ebenso erhältlich wie Ventile mit Niedrigemissionszertifizierung nach API 624.
Kugelhähne der Serie SK haben O-Ring-Spindeldichtungen, die kein Nachstellen der Packung erfordern und eine leckagefreie Abdichtung zur Atmosphäre gewährleisten. Die federbelasteten PEEK-Sitze zeichnen sich durch chemische Beständigkeit und eine leckagefreie Abdichtung sowohl in Nieder- als auch in Hochdrucksystemen aus. Der Handgriff mit Richtungsanzeige zeigt die Durchflussrichtung und die Offen-/Schließstellung an, und die Schwimmerkugel aus Edelstahl sorgt für einen geringeren Verschleiß bei verlängerter Lebensdauer.
Kugelhähne der Serie SK– Spezifikationen
| Betriebsdruck | Bis 413 bar (6000 psig) |
| Temperatur | –40 bis 150 °C (–40 bis 302 °F) |
| Durchflusskoeffizient | Bis 1,4 |
| Körperwerkstoffe | Edelstahl 316 |
| Sitzwerkstoffe | PEEK |
| Endanschlüsse | Typ: Swagelok Rohrverschraubung, NPT- und ISO-Rohrgewinde, VCO®-Außengewinde Größe: 1/4 und 3/8 Zoll; 6 und 8 mm Konfiguration: Auf-Zu |
Sie benötigen Hilfe bei der Dimensionierung Ihrer Ventile? Probieren Sie unseren Cv-Rechner aus.
Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Серия SK, Рабочее давление до 413 бар (6 000 фунтов на кв. дюйм, ман.).; Tемпература от −40 до 150 °C (от −40 до 302 °F).; Высокая пропускная способность и компактная конструкция.; Торцевые соединения от 6 до 8 мм и от 1/4 до 3/8 дюйма.; Конструкция из нержавеющей стали 316.
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
SK-Kugelhähne (Serie SK)—Lösungen im Blickpunkt
Erfahren Sie mehr über die Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK von Swagelok®. Bei den Kugelhähnen der Serie SK handelt es sich um kompakte Hochdruckventile, die auf hohe Durchflussraten und eine sichere Absperrung bis 413 bar (6.000 psig) ausgelegt sind. Sie zeichnen sich darüber hinaus durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus.
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.