text.skipToContent text.skipToNavigation
Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серии FKB

Шаровые краны Swagelok® цапфового типа для среднего давления (серия FKB)

Шаровые краны Swagelok среднего давления серии FKB обеспечивают надежное отсечение до 20 000 psig (1378 бар ман), и отличаются современной конструкцией, которая снижает износ уплотнения, повышая надежность.

Запросить информацию о клапанах серии FKB

Современная конструкция шарового крана Swagelok серии FKB снижает износ уплотнения и повышает ресурс соединений в широком диапазоне значений давления (до 20 000 psig или 1378 бар) и температуры. В кранах используется шар цапфового типа. Его инновационная конструкция с непосредственным нагружением позволяет избегать утечек, а шток в нижней части корпуса предупреждает его выброс в аварийном режиме, обеспечивая защиту оператора.

Краны серии FKB предлагаются с торцевыми соединениями с внутренней резьбой NPT и торцевыми соединениями в виде промеряемых трубных обжимных фитингов Swagelok среднего давления, которые позволяют сократить стоимость и время монтажа крана, и обеспечивают надежный обхват трубки и виброустойчивость. Краны серии CTB также предлагаются в 2-ходовой (двунаправленной) или 3-ходовой (общее боковое или нижнее входное отверстие) конфигурациях с коэффициентом расхода от 0,44 до 11,3. Их конфигурация может включать пневматический привод, соответствующий стандарту ISO 5211, также предлагаются сертификаты о "низком уровне выбросов" по стандарту API 641.

Предлагаются три размера условного прохода (серии 6FKB, 8FKB и 12FKB), размеры торцевых соединений варьируются от 1/4 дюйма до 1 дюйма. Варианты монтажа включают крепление на панель с помощью опциональной монтажной гайки, крепление двумя болтами через панель к верху корпуса крана или крепление двумя болтами через монтажные отверстия в корпусе, что позволяет заменять кран силами производителей комплексного оборудования.

Технические характеристики клапанов серии FKB

Рабочее давление До 20 000 psig (1378 бар ман)
Температура от 0 до 250°F (от –17 до 121°C)
Коэффициент расхода 0,44–11,3
Торцевые соединения Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok среднего давления серии FK или резьба NPT
Размер: от 1/4 до 1 дюйма
Конфигурация: Включение/выключение (двухсторонний), переключение (трехсторонний)
Привод: Ручной или пневматический
Условный проход: 0,209 дюйма (5,31 мм), 0,375 дюйма (9,52 мм), 0,560 дюйма (14,2 мм)

Найдите подходящие вам клапаны, соблюдая методику STAMPED.

Узнайте, как это работает

Каталоги шаровых кранов цапфового типа среднего давления серии FKB

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Raccords série FK Swagelok
13 500 raccordements, zéro fuite pour AGI Industries

Découvrez comment AGI Industries a utilisé des vannes de la série FKB et des raccords de la série FK sur neuf skids d’injection de produits chimiques pour éviter les fuites au niveau de 13 500 points de fuite.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.