Swagelok® Pressure-Reducing Regulators, Electrically Heated Vaporizing
The KEV series electrically heated vaporizing pressure-reducing regulator is rated for use in hazardous areas and can vaporize liquid samples or preheat gas samples to prevent them from condensing.
Get Help Selecting RegulatorsThe KEV series is an electrically heated vaporizing regulator designed for liquid sample vaporization or gas sample preheating. It features a removable heating element in direct contact with the process fluid for maximum thermal efficiency and easy cleaning. Available in diaphragm or piston-sensing configurations, the KEV regulator is suitable for hazardous areas and includes an integral temperature controller.
The regulator’s electronic controller can override temperature settings to prevent overheating without interrupting evaporation. With its low internal volume and versatile design, the KEV regulator allows users to match products with specific application needs for sensitivity and outlet pressure, making it a flexible solution for various vaporization and preheating requirements.
The KEV regulator is ATEX, IECEx, UKEX and CSA certified for critical and hazardous environments as listed in the product catalog and have a T3 temperature classification for all heater ranges.
View our regulator video playlist which contains four videos on how KEV regulators can help prevent downtime.
Specifications
| Maximum Inlet Pressure | 3600 psig (248 bar) |
| Pressure Control Ranges | 0 to 10 psig (0.68 bar) through 0 to 3600 psig (248 bar) |
| Flow Coefficient | 0.02 or 0.06 |
| Electrical | Supply: 120 and 240 V (ac) (± 10 %), 50/60 Hz Heater Ratings: 50, 100, 150, and 200 W |
| Control Temperature Ranges | 75 to 380°F (23 to 193°C) |
| Explosive Atmosphere / Hazardous Location Certification |
|
Learn how to maximize uptime and minimize disruption with the Swagelok KEV series regulator.
Pressure-Reducing, Electrically-Heated Vaporizing Regulators Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.
Encuentre Su ReguladorRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.