カタログ
Фланцевые переходники — Фланцы ANSI — Прямые
Обеспечьте плавные переходы между трубками разного диаметра и равномерный поток с помощью фланца к трубным обжимным фитингам Swagelok.
Фланцевые переходники
Характеристики: Безрезьбовой и бесшовный переход от фланцев толстостенных трубопроводов к тонкостенным трубопроводам. Типы фланцев соответствуют стандартам ASME, DIN, EN и JIS. Цельнокованый корпус с полной обработкой. Предлагаются с торцевыми трубными обжимными фитингами Swagelok® до 50 мм и до 2 дюймов.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10M0-F8-150 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | 製品を見る |
SS-1210-F12-150 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 3/4 дюйма | Фланец ANSI, класс 150 | 製品を見る |
SS-1210-F12-300 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 3/4 дюйма | Фланец ANSI, класс 300 | 製品を見る |
SS-1210-F12-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | 製品を見る |
SS-1210-F16-150 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1 дюйм | Фланец ANSI, класс 150 | 製品を見る |
SS-12M0-F12-600 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | 製品を見る |
SS-12M0-F32-150 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | 製品を見る |
SS-12M0-F32-300 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 300 | 製品を見る |
SS-12M0-F8-150 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1/2 дюйма | Фланец ANSI, класс 150 | 製品を見る |
SS-12M0-F8-300 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1/2 дюйма | Фланец ANSI, класс 300 | 製品を見る |
SS-1610-F16-150 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1 дюйм | Фланец ANSI, класс 150 | 製品を見る |
SS-1610-F16-300 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1 дюйм | Фланец ANSI, класс 300 | 製品を見る |
SS-1610-F16-600 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 600 | 製品を見る |
SS-1610-F32-150 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 2 дюйма | Фланец ANSI, класс 150 | 製品を見る |
SS-600-F8-150 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | 製品を見る |
SS-600-F8-300 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 300 | 製品を見る |
SS-810-F12-150 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 3/4 дюйма | Фланец ANSI, класс 150 | 製品を見る |
SS-810-F12-300 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 3/4 дюйма | Фланец ANSI, класс 300 | 製品を見る |
SS-810-F12-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | 製品を見る |
SS-810-F16-150 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1 дюйм | Фланец ANSI, класс 150 | 製品を見る |
SS-810-F16-300 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1 дюйм | Фланец ANSI, класс 300 | 製品を見る |
SS-810-F16-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 600 | 製品を見る |
SS-810-F32-150 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 2 дюйма | Фланец ANSI, класс 150 | 製品を見る |
SS-810-F8-150 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1/2 дюйма | Фланец ANSI, класс 150 | 製品を見る |
SS-810-F8-300 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1/2 дюйма | Фланец ANSI, класс 300 | 製品を見る |
SS-810-F8-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1/2 дюйма | Фланец ANSI, класс 600 | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.