Catalogs
Sealants — Pipe Thread Sealants — SWAK™ Anaerobic Thread Sealant
Герметизируйте соединения при помощи широкого ассортимента герметиков Swagelok для трубной резьбы, предназначенных для различных химических веществ в разнообразных системах.
Течеискатели смазки и герметики
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Similar Products
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-PTS-250 | 250 см³ | От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) | - | - | - | View Product |
MS-PTS-50 | 50 см³ | От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) | - | - | - | View Product |
MS-PTS-6 | 6 см³ | От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) | - | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.