PTFE and PFA Core Hose — PTFE Core Hose Smooth Bore, T-Series
PTFE and PFA core hose available with these specifications:
- 1/4 to 3/4 in. (6 to 12 mm)
- –65°F (–53°C) to 450°F (232°C)
- PTFE
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Шланг с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA) — Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия T — Шланг серии Т из PTFE
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12BHT-24 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-12BHT-36 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-12BHT-48 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-12 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-120 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-18 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-24 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-36 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-48 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-6 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-60 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-72 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4MBHT-12 Из фторопласта (PTFE) 6 мм Трубный переходник Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® SS-4MBHT-24 Из фторопласта (PTFE) 6 мм Трубный переходник Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® SS-4MBHT-36 Из фторопласта (PTFE) 6 мм Трубный переходник Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-12 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-18 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-24 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-36 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-48 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-60 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-72 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-12 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-120 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-18 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-24 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-36 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-48 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-60 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-72 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8MBHT-24 Из фторопласта (PTFE) 12 мм Трубный переходник Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok® SS-8MBHT-36 Из фторопласта (PTFE) 12 мм Трубный переходник Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok®
Product Availability by Store Location
Hours