플랜지 어댑터 — 랩 조인트 플랜지
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 3/8인치(10 mm)
- 직선형
- 316 스테인리스강
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
플랜지 어댑터 — 랩 조인트 플랜지 — Прямые
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-600-1-0151 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Патрубок для соединения внахлест SS-10M0-1-0005 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Патрубок для соединения внахлест
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas