Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Запасные части и вспомогательное оборудование
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 1 1/2 дюйма
- Муфта, переходная муфта, проходной угольник, проходной тройник
- Нерж. сталь
- От –25 до 400°F (от –31 до 204°C)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-6-UTN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® с внутр. резьбой - - SS-4-UTN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® с внутр. резьбой - - SS-8-UTN Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® с внутр. резьбой - - -
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Запасные части и вспомогательное оборудование — Втулки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-UTS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумная втулка Ultra-Torr® - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов