Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok® ermöglichen formschlüssige und leckagefreie Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche.
Rohrverschraubungen anzeigenDie Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok® ermöglichen zuverlässige Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche. Sie sorgen für einen leckagefreien Betrieb bei gleichzeitiger Minimierung von Gewindefraß und einer optimierten Anzahl an Gewindeverbindungen, indem sie die Auslegungsanforderungen gängiger Industrienormen übertreffen.
Bestimmung der Größe und Steigung einer Gewindeverschraubung
Die nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellten Gewindeverschraubungen sind in einer Vielzahl von Formen und Werkstoffen erhältlich, sowie in dickwandiger Ausführung aus Edelstahl 316 für Anwendungen mit Druckbereichen von bis zu 15.000 psig (1.033 bar). Um eine genaue Rohrausrichtung zu gewährleisten, werden die Abmessungen an Winkel-, Kreuz- und T-Verschraubungen einer strengen Kontrolle unterworfen.
Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?
Rohrverschraubungen—Kategorien

Adapter
Verbinden Sie Fluidsysteme unterschiedlicher Komponentengrößen mit Winkel-, T- oder geraden Adaptern.

Ersatzteile und Zubehör
Entdecken Sie nützliche Werkzeuge und Kits für die Wartung von Rohrleitungsverbindungen in Fluidsystemen.

Kugelbuchsverschraubungen
Sorgen Sie mit den Kugelverschraubungen für Instrumentierungssysteme und Prozesssteuerung für leckagefreie und zuverlässige Systeme.

Nippel
Verwenden Sie Nippel, um Rohrleitungen oder andere Komponenten an einem oder beiden Enden miteinander zu verbinden.

Reduzierstücke
Verbinden Sie größere mit kleineren Rohren und wechseln Sie zwischen Rohrgrößen, um die Durchflussanforderungen zu erfüllen und vorhandene Rohre zu nutzen.

Verbindungen
Sorgen Sie für sichere Verbindungen zwischen Rohrleitungsabschnitten – für einen zuverlässigen Transfer von Fluiden und Gasen.

Verschlusskappen und Stopfen
Dichten Sie Rohrenden oder andere Anschlüsse mit Verschlussstopfen oder Schraubkappen ab.
Catálogos de Accesorios Roscados
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

Pipe Fittings
Swagelok pipe fittings have burr-free internal surfaces and smooth thread flanks, allowing for smooth flow and providing optimized sealing while minimizing galling. A variety of available materials and configurations, such as adapters, caps and plugs, couplings, crosses, elbows, nipples, reducers, and tees, are manufactured to Swagelok's high quality standards to meet the requirements of a range of situations.