text.skipToContent text.skipToNavigation

Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны высокой степени чистоты и высокого давления, серии DL и DS

Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:

  • От 1/4 до 3/8 дюйма (от 6 до 8 мм)
  • От –100°F (–73°C) до 250°F (121°C)
  • Нерж. сталь 316
  • От 2800 фунтов на кв. дюйм, ман. (192 бара) до 3500 фунтов на кв. дюйм, ман. (241 бар)

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Filtern nach:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • Art.-Nr.
    Körperwerkstoff
    Größe Verbindung 1
    Typ Verbindung 1
    Größe Verbindung 2
    Typ Verbindung 2
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.