Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Terminal para manguera termoplástica, 3/4 pulg. adaptador a tubo de Acero inox., 3/4 pulg. tamaño nominal manguera
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conectores para Manguera Termoplástica
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Tamaño conexión 1 | 3/4 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
Material de la conexión final | Acero inoxidable 316 |
Tamaño de la Manguera | 3/4 pulg. |
eClass (4.1) | 37110306 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 37119200 |
eClass (6.1) | 37119200 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP16-TA16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
SS-TP4-AS4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar | - | - | Ver producto |
SS-TP4-PM4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-TP4-SL4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-TP4-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
SS-TP4-TM6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
SS-TP6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
SS-TP8-AS8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female JIC (AN) 37° Swivel | - | - | Ver producto |
SS-TP8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
SS-TP8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-TP8-TA8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
S-TP8-TA8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.