Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Муфты — Угольники 90°
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-UT-9 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® -
Ultra-Torr Vacuum Fittings — Unions — Прямые
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-16-UT-6 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1 дюйм Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-4-UT-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-4-UT-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-6-UT-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-6-UT-6-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-6-UT-6-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-UT-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-8-UT-6-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-8-UT-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-UT-6-400 - - - - - SS-12-UT-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-4-UT-6-200 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® -
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — Тройники
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-UT-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-8-UT-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas