VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen
- 1/8 bis 1 Zoll
 - Dichtungen, Muttern mit Außengewinde, zweiteilige und kurze Muttern mit Außengewinde, Ventilsicherungen, Muttern mit Innengewinde, zweiteilige Muttern mit Innengewinde, Verschraubungssicherung
 - Edelstahl 316/316L, Nickel, Kupfer, PTFE
 - Max. 10. 000 psig (689 bar)
 
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
- 
    
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Прокладки
    
                
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-VCR-2-GR-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - CU-12-VCR-2 Из меди - - - - CU-16-VCR-2 Из меди - - - - CU-2-VCR-2 Из меди - - - - CU-4-VCR-2 Из меди - - - - CU-4-VCR-2-GR Из меди - - - - CU-8-VCR-2 Из меди - - - - CU-8-VCR-2-GR Из меди - - - - NI-12-VCR-2 Из никеля - - - - NI-12-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-12-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-16-VCR-2 Из никеля - - - - NI-16-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-2-VCR-2 Из никеля - - - - NI-2-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2 Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-BL Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS Из никеля - - - - NI-8-VCR-2 Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS Из никеля - - - - SS-10-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-2-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-2-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - T-8-VCR-2 Из фторопласта (PTFE) - - - -  - 
    
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Гайки с внутренней резьбой
    
                
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-10-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-12-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-16-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-2-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-HVCR-1SR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой для интенсивного расхода - - SS-4-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-03816 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-B25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-SC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-8-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-8-VCR-1-B25 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - -  - 
    
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Двухкомпонентные гайки с внутр. резьбой
    
                
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-VCR-1-SN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - -  - 
    
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Запорные устройства для фитингов
    
                
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-VCR-FLC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Запорное устройство для фитингов - - SS-8-VCR-FLC Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Запорное устройство для фитингов - -  - 
    
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Гайки с наружной резьбой
    
                
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-10-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-12-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-16-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-2-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-HVCR-4SR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой для интенсивного расхода - - SS-4-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-VCR-4-B25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-8-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-8-VCR-4-B25 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - -  - 
    
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Двухкомпонентные гайки с наруж. резьбой
    
                
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-VCR-4-SN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - -  - 
    
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Короткие гайки с наружной резьбой
    
                
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-VCR-4-.54NC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-VCR-4-.65NC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-8-VCR-4-.65 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - -  - 
    
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Запорное устройство фитингов для клапанов
    
                
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-VCR-VLC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Клапанные защелки - -  - 
    
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Гайки с внутр. резьбой для втулок, кроме SR
    
                
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-HVCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - -  
		
		Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
	
Stunden