text.skipToContent text.skipToNavigation
ホース・タグおよびホース・カッター

Swagelok®ホース/フレキシブル・チューブ用スペア・パーツ/アクセサリー

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ用のスペア・パーツ/アクセサリーを使用すると、取り付け前の処理、システム内でのホースのサポート、システム保護などの作業を容易に行うことができます。

スペア・パーツ/アクセサリーを見る

スウェージロックは一般産業用ホース向けのさまざまなスペア・パーツやアクセサリーを取り揃えており、アプリケーションに適した材料を提供し、効率的な取り付けをサポートします。

  • スウェージロックの 切断工具(ホース/軟質チューブ用)を使用すると、ナイロン・ホース、ポリエチレン・ホース、ゴム・ホース、ビニールまたはPFAチューブを現場で取り付ける際に、必要な長さに切断することができます。
  • グルーブ・カッター(溝付け加工用) を使用すると、ナイロンおよびポリエチレン・チューブを効率的に取り付けることができます。
  • 信頼性が高く、調節可能な ホース・クランプ やホース・タグも取り揃えています。
  • 各種 ホース・カバー (ファイヤー・ジャケット、サーモスリーブ、保護用ガード、スパイラル・ガード、316ステンレス鋼材質、スプリング・ガードなど)を使用すると、保護を強化することができます。
  • スウェージロックの ホース断熱材 には熱伝導率の低いエアロゲルを使用しており、–60~125°Cのホース表面温度での連続使用が可能です。

ホース/フレキシブル・チューブのアクセサリーに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

ホース/フレキシブル・チューブ用スペア・パーツ/アクセサリーのカテゴリー

グルーブ・カッター(溝付け加工用)

グルーブ・カッター(溝付け加工用)

グルーブ・カッター(溝付け加工用)を使用すると、アプリケーションに適したナイロン/ポリエチレン・チューブを効率的に取り付けることができます。

ホース・クランプ

ホース・クランプ

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ用のホース・クランプは、優れた信頼性および耐久性を備えており、確実な接続を実現します。

ホース断熱

ホース断熱

호스 단열 옵션을 사용하여 시스템 유체를 원하는 온도에서 호스 내에 유지할 수 있습니다.

ホース・カッター

ホース・カッター

耐久性に優れたSwagelokホースおよびPFAチューブ用のホース・カッターを使用すると、ホースを正確かつ効率良く切断することができます。

호스 커버

호스 커버

꺽임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도, UV 광선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공하는 다양한 호스 커버를 선택할 수 있습니다.

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

请稍候几分钟,不要关闭此页面