Reguladores Swagelok®
Los reguladores de presión industriales son vitales para asegurar la operación segura de los sistemas de fluidos. Los reguladores de presión Swagelok ofrecen un rendimiento consistente y preciso para una operación segura y económica de los sistemas de fluidos. Con expertos globales y especialistas en campo, Swagelok ofrece tanto productos de calidad como conocimientos esenciales para optimizar la presión en las aplicaciones críticas, asegurando la fiabilidad y el apoyo a los profesionales industriales de todo el mundo.
Encuentre el Mejor Regulador Para Sus NecesidadesLos reguladores de presión Swagelok ofrecen a los profesionales industriales un rendimiento consistente, preciso y duradero. Los reguladores Swagelok se diseñan, fabrican, ensamblan y prueban según rigurosos estándares, manteniendo la reputación Swagelok de calidad absoluta. Nuestra amplia gama de reguladores controla eficazmente la presión con diversos caudales y en diversas aplicaciones, fomentando la seguridad, fiabilidad y rentabilidad en las operaciones de sistemas de fluidos.
Nuestra línea de productos incluye reguladores analíticos y de instrumentación (serie K) para un control preciso en entornos de ensayo, reguladores de presión de proceso (Regulador de Proceso y serie RHPS) para aplicaciones industriales a gran escala, reguladores de alto caudal y alta pureza (Serie HF) para procesos limpios, reguladores reductores de presión vaporizadores (series KEV y KSV) para preparación de muestras, reguladores de cambio automático de botellas de gas (serie KCM) de caudal de gas continuo, y reguladores para inertización de tanques para seguridad en el almacenamiento de fluidos peligrosos.
Los profesionales de la industria se enfrentan con frecuencia a problemas de control de la presión debido a una selección incorrecta del producto. Nuestros asesores tienen la experiencia técnica necesaria para ayudarle con el tamaño de los componentes, la selección de materiales, la solución de problemas en planta y el apoyo al diseño de sistemas. Esto le ayudará a asegurar una operación fiable de sus sistemas de fluidos a presión. Con el completo rango de reguladores y el apoyo experto de Swagelok, puede alcanzar sus objetivos con confianza.
Категории регуляторов
Регуляторы обратного давления, куполовидные
Защитите чувствительное оборудование сложных систем, контролируя изменение входного и выходного давление независимо от величин расхода.
Регуляторы обратного давления, подпружиненные
Точное регулирование входного давления, обеспечивающее постоянные технологические характеристики в различных областях промышленности.
Газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода, серии HF
Разрабатывайте системы газоснабжения более эффективно благодаря ручным настройкам, высокой пропускной способности и коррозионностойкой конструкции.
Редукторы давления, куполовидные
Обеспечьте точный и последовательный контроль перепадов давления, независимо от изменений расхода или входного давления.
Редукторы давления, подпружиненные
Оптимизируйте результаты технологических процессов в системах распределения, деионизированной воды и подачи химреагентов с помощью подпружиненного редуктора давления.
Редукторы давления, с электрическим нагревом
Точность и стабильность гарантируется испаряющим редуктором давления с электрическим нагревом, идеального для выпаривания жидких проб или предварительного нагрева газовых проб.
Испаряющие редукторы давления с паровым обогревом
Ознакомьтесь с новейшими регуляторами давления испарения компании Swagelok. Обеспечьте точный контроль давления с помощью нашего разнообразного ассортимента продукции.
Редукторы для переключения газовых баллонов
Обеспечьте безопасную и эффективную подачу газа с помощью наших высококачественных регуляторов для газовых баллонов и переключающих регуляторов. Доверьте нам надежные решения по контролю газа!
Противоиспарительные регуляторы давления
Explore Swagelok's tank blanketing regulator solutions for precise pressure control and reliable gas management in industrial processes.
Ramp Regulators
Discover Swagelok’s hydrogen pressure regulator for refueling stations. Learn how this hydrogen gas regulator ensures safe, precise pressure control.
Запасные части и вспомогательное оборудование
Поддерживайте регуляторы в рабочем состоянии, сокращайте время простоя, используя оригинальные ремкомплекты. В такие ремкомплекты входят соприкасающиеся со средой детали, смазка и необходимые инструкции.
Catálogos de Reguladores
Tanto si necesita mantener la presión aguas abajo o aguas arriba en un entorno analítico o de instrumentación (serie K) como controlar la presión en un entorno industrial difícil (serie RHPS), una aplicación de alta pureza y alto caudal (serie HF) o un sistema con tanques de almacenamiento que contenga fluidos peligrosos (inertización de tanques), tenemos una configuración para satisfacer sus necesidades. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones y los accesorios en la documentación del producto que se ofrece aquí.
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Features: Compact size with flow rates up to 200 std L/min; Maximum inlet pressures up to 500 psig (34.4 bar); Manually adjustable outlet pressure up to 150 psig (10.3 bar); 316L VIM-VAR stainless steel body for ultrahigh-purity applications; 1/4 in. VCR® metal face seal; 1/4 in. tube butt weld; 1.5 in. and 1.125 in. C-seal and W-seal modular surface-mount end connections
Swagelok® HF series are high-flow, high-purity pressure regulators available in compact preset or dome-loaded models with flow rates up to 300 std L/min.
Swagelok RHPS series deliver precise pressure control in process fluid systems up to 4 in. (101 mm) in a variety of spring-, dome-, and air-loaded pressure regulators.
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.
Encuentre Su ReguladorRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Cómo Minimizar el Droop
El droop, o la caída de la presión de salida a medida que aumenta el caudal, puede ser un problema para todos los reguladores. Vea en este vídeo las consideraciones para minimizar el droop en un regulador reductor de presión.
Solución de Reguladores Calefactados (Serie KEV)
Vea cómo el fiable regulador vaporizador Swagelok® Serie KEV para sistemas de toma de muestras analíticas responde a los cambios en la utilización del operario, a la temperatura ambiente y a otras condiciones operativas para ofrecer un rendimiento constante y fiable.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.
Desde los bancos de laboratorio hasta la actividad de las instalaciones de fabricación y las estaciones de servicio comerciales, los reguladores de presión industriales desempeñan un papel crucial a la hora de asegurar que los fluidos se contengan y transfieran a presiones óptimas. Si la presión no puede controlarse adecuadamente en estas aplicaciones, los resultados de las pruebas pueden quedar invalidados, los procesos pueden verse interrumpidos, los equipos pueden resultar dañados y el personal puede estar en riesgo. Es importante que cuente con que los reguladores en su sistema mantendrán los niveles de presión de forma consistente y precisa a lo largo de una larga vida útil—todo sin necesidad de mantenimiento, reparación o sustituciones frecuentes.
Los reguladores de presión Swagelok ofrecen el rendimiento consistente, preciso y duradero necesario para operar sistemas de fluidos de forma segura, fiable y rentable.
Vea Cómo Funcionan los Reguladores
Swagelok tiene asesores en sistemas de fluidos presentes en los centros de ventas y servicio autorizados de todo el mundo, para ofrecer apoyo local en la elección entre un regulador de muelle, pilotado o una de las muchas otras configuraciones disponibles. Estos asesores también pueden ayudar a diagnosticar los problemas de los reguladores y a personalizar y construir sistemas de fluidos que incluyan reguladores, como un sistema de distribución de gas.
Conozca estos servicios y las clases de formación disponibles en Swagelok.