Swagelok®コンパクト・ゲージ・バルブ
コンパクト・ゲージ・バルブは、軽量かつ設置スペースが小さくてすむため、圧力計の取り付けやメンテナンスを迅速かつ容易に行うことができます。
コンパクト・ゲージ・バルブについて問い合わせるSwagelokコンパクト・ゲージ・バルブを使用すると、圧力計を遮断してベントすることができます。ステンレス鋼製の Swagelokニードル・バルブ 1シリーズ(パネル・ナットは含まれません)および一体型のステンレス鋼製 Swagelokパージ・バルブ で構成されています。
Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブは、チューブ・アダプター・エンド・コネクション付きの Swagelok 圧力計 用に設計しているため、目盛板の位置合わせが容易で、圧力計の取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能です。Swagelokチューブ継手エンド・コネクションも、バルブの取り付け時間の短縮およびコストの削減を実現するほか、チューブをしっかりとグリップするため耐振性に優れています。一体型パージ・バルブにより、ねじ接続部分がなく、漏れの可能性がある接続部分を削減します。バルブ・ボディから外れないようにパージ・キャップにかしめ加工を施すことで、安全性を高め、偶発的な分解を防止しています。316ステンレス鋼製ボディは、耐久性および耐食性に優れています。
仕様
| 最高使用圧力 | 27.5 MPa |
| 使用温度範囲 | –53~315°C |
| ボディ材質 | 316ステンレス鋼 |
| パッキン材質 | PEEK |
| エンド・コネクション・タイプ(サイズ) | Swagelokチューブ継手 (1/2 インチ、12 mm) |
Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブを使用して圧力計の取り付けやメンテナンスを簡素化する方法につきましては、下のボタンからお問い合わせください。
컴팩트 게이지 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Характеристики: Компактный манометрический клапан Swagelok® обеспечивает быстроту и удобство установки и обслуживания манометров и имеет легкий корпус с размерами меньше, чем традиционные сборочные узлы.
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures
Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.