Swagelok® 니들 및 미터링 밸브
Swagelok 니들 밸브 및 미터링 밸브는 광범위한 애플리케이션에서 정밀한 유량 제어 기능을 제공합니다.
니들 밸브 | 다양한 스템 구조, 유로 패턴, 재질, 연결구를 사용하여 신뢰성 높은 유량 제어 기능을 제공합니다
미터링 밸브 | 다양한 압력과 유량에서 시스템 유량을 미세하게 조정할 수 있는 기능을 제공합니다
Swagelok 니들 밸브는 사용자가 성능 요구와 시스템 구조에 적합한 옵션을 찾을 수 있도록 다양한 구성으로 공급 가능합니다. Swagelok 니들 밸브는 기본적인 저압 계장 애플리케이션에서 부식성, 고온, 고압 애플리케이션까지 신뢰성 높은 사용 성능을 제공합니다. Swagelok 니들 밸브는 0.12~2.4 범위의 유량 계수로 공급 가능합니다. 또한, API 624에 따른 누출 저감(Low-E) 인증 옵션으로도 공급 가능합니다.
Swagelok 미터링 밸브는 또한 다양한 구성으로 공급 가능하며, 저압 및 고압 사용에 적합하고, 분석, 계장, 연구 애플리케이션에서 정확한 유량 제어 기능을 제공할 수 있습니다. 이 제품은 0.004~0.16의 유량 계수를 제공하므로, 정밀한 수준의 유량이 필요한 애플리케이션에서 미세 조정이 가능합니다. 미터링 밸브의 다양한 핸들 옵션을 통해 저압 애플리케이션에서 반복 가능한 유량 조정, 유량 설정에서 강화된 제어 기능, 드라이버를 사용한 유량 설정 조정 등이 가능합니다.
Категории игольчатых клапанов и клапанов тонкой регулировки
Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о запасных частях и вспомогательных устройствах для игольчатых клапанов и клапанов точной регулировки – защелки и фиксаторы, разрывные мембраны, комплекты рукояток и другое.
Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Игольчатые клапаны Sno-Trik отвечают всем требованиям, предъявляемым к системам высокого давления (3100 бар или 45 000 psig), а также имеют дренажное отверстие для обнаружения утечки.
Игольчатые клапаны для эксплуатации в тяжелых условиях, серии N и HN
Игольчатые клапаны с соединяющей крышкой для тяжелых условий эксплуатации имеют резьбу штока из нержавеющей стали для увеличения срока службы, а также уплотнительный болт для регулировки в открытом положении.
Игольчатые клапаны общего назначения, серии GU и F10
Используется в системах общего назначения для заглушения линий рабочей среды. Невращающаяся игла из нержавеющей стали обеспечивает герметичное перекрытие и длительный срок службы.
Игольчатые клапаны серий O, 1, 18, 20, 26, и D с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом
Благодаря системе уплотнения с динамической нагрузкой и компактной конструкции, эти клапаны обеспечивают оптимальную работу при давлении до 6000 psig и температуре до 600°F.
Игольчатые клапаны среднего давления, серии NV и NVT
Игольчатые клапаны серии NVT для среднего давления оборудованы невращающимся штоком, выпускаются в прямом и угловом исполнении для работы до 4134 бар (60 000 psig).
Клапаны тонкой регулировки, серии S, M и 31
Подробнее о дозирующих клапанах тонкой регулировки Swagelok® нержавеющей стали 316 и латуни, доступные в прямом и угловом исполнении, с различными типами торцевых соединений и рукояток.
Компактные манометрические клапаны
Designed for fast installation, leak-resistance, and durability to ensure safety in industrial applications.
Манометрические клапаны с резьбовой крышкой
Манометрические клапаны с резьбовой крышкой обеспечивают контролируемую изоляцию и подключение технологических измерительных приборов, защищая их от гидравлических ударов и скачков давления.
Пробковые краны с подъемной заглушкой, серии 4P и 5P
Пробковые краны с подъемной заглушкой Swagelok® оснащены невращающимся наконечником штока, который создает надежное уплотнение, а также прямоточным условным проходом для максимального расхода и легкой очистки.
Продувочные клапаны, серия 6DB
Продувочные клапаны из нержавеющей стали марки 316 имеют конструкцию с соединяющей крышкой для обеспечения безопасности, и уплотнение из материала графойл (Grafoil®) для работы при высоких температурах.
Рычажные клапаны
Узнайте больше о компактных рычажных клапанах из нержавеющей стали и латуни, с ручным и пневматическим приводом, а также в прямом и угловом исполнении корпуса.
니들 및 미터링 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Straight and angle patterns; Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PTFE packing; up to 650°F (343°C) with Grafoil® packing
Features: Manual and pneumatically actuated models; Straight, angle, and cross body patterns; 316 SS and brass body materials
Features: Stainless steel construction; Nonrotating ball-tip and plug-tip stem designs; Roddable (plug-tip design)
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1200°F (648°C) with Grafoil® packing; 316 stainless steel; alloys 400, 20, 600, and C-276; and titanium materials
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Features: Roddable, straight-through orifice for maximum flow; Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Packing below the threads; Replaceable seat and stem tip design
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Features: Live-loaded packing system; Compact design; Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 600°F (315°C)
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Swagelok offers both low- and high-pressure metering valves in straight, angle, cross, and double patterns. A variety of end connection and handle options, including repeatable vernier handles, are also available.
Features: 316 stainless steel materials; Union-bonnet construction for safety; Grafoil® packing for high-temperature performance; Swagelok® tube fitting, female NPT, and tube or pipe socket weld end connections
Features: Pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PEEK stem tip; Stainless steel, brass, and alloy 400 materials
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing
Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.
Needle Valves
Swagelok needle valves are available in general utility service, integral-bonnet, screwed-bonnet, forged-body, toggle, severe-service union-bonnet, instrumentation blowdown, compact gauge, non-rotating stem, and rising plug valve configurations with pressure ratings up to 45 000 psig (3100 bar). Flow patterns include straight, angle, and cross, with actuation options including both manual and pneumatic.
Metering Valves
Swagelok metering valves deliver accurate flow rate control for low-, medium-, and high-flow applications. Flow patterns include straight, angle, cross, and double with pressure ratings up to 5000 psig (344 bar). Knurled, round, vernier, slotted, and adjustable-torque handle options allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in your low-pressure applications.