text.skipToContent text.skipToNavigation
減圧レギュレーター、ヒーター付き

Swagelok®減圧レギュレーター、ヒーター付き

ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズを液体試料の気化やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。

レギュレーターの選定サポートを依頼する

ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に使用することができます。ヒーターがプロセス流体に直接接触しているため、熱効率に優れています。また、ヒーターは取り外すことができるため、簡単に洗浄することができます。KEVシリーズ・レギュレーターの感知メカニズムはダイヤフラム・タイプまたはピストン・タイプがあり、温度調節器が内蔵されています。

KEVシリーズ・レギュレーターは、電子制御装置で温度設定をオーバーライドすることで、蒸発を止めることなく過熱を防止します。内容積が小さく、汎用性に優れた設計を採用することで、感度や二次側圧力について特定のアプリケーションのニーズに適合させることができるため、さまざまな気化および予熱の要件に柔軟に対応します。

KEVシリーズ・レギュレーターは、ATEX、IECEx、UKEX、CSAの認証を取得しており、過酷かつ危険な条件下の使用が可能です。詳細につきましては、製品カタログをご参照ください。温度等級はT3(全ヒーター共通)です。

KEVシリーズ・レギュレーターを使用してダウンタイム(停止時間)を防止する方法につきましては、レギュレーター動画プレイリスト をご覧ください。

仕様

一次側の最高使用圧力 24.8 MPa
二次側の圧力調整範囲0~0.068 MPaから0~24.8 MPa
流量係数(Cv値)0.02または0.06
電気仕様電源:120/240 V(AC)(± 10%)、50/60 Hz
ヒーターの仕様:50 W、100 W、150 W、200 W
温度制御範囲23~193°C
防爆/危険エリアに関する認証
  • ATEX(ヨーロッパ基準)、UKEX(英国基準)、IECEx(国際基準)および日本—Group II, Category 2G, Ex db IIB+H2 T3 Gb
    周囲温度範囲:–20~60°C
  • CSA(カナダおよびアメリカ)—Class I, Div 1, Groups B, C, and D; T3; CSA Encl Type 4
    周囲温度範囲:–50~50°C

Swagelokレギュレーター KEVシリーズを使用してアップタイムを最大化し、トラブルを最小限に抑える方法を紹介します。

コラム記事を読む

ヒーター付き減圧レギュレーターのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

レギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?

さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターのタイプにつきましては、レギュレーター選定動画をご覧ください。

適切なレギュレーターを探す

関連資料/コラム記事

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する

レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.