Raccords pour tubes moyenne pression — Capuchons et bouchons
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- Acier inoxydable 316
- Pression maximale de 1034 bar (15 000 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour tubes moyenne pression — Capuchons et bouchons — Колпаки
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4FK0-C Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления - - -
Raccords pour tubes moyenne pression — Capuchons et bouchons — Заглушки
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4FK0-P Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления - - SS-8FK0-P Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires