フランジ・アダプター — DINフランジ
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~2 インチ(3~50 mm)
- ストレート型
- 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼、合金400、合金600、合金C-276
- 最高使用圧力:0.14~41.3 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12M0-F15M-40-C Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® DN 15 Фланец DIN, класс давления PN 40 SS-12M0-F25M-40-C Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® DN 25 Фланец DIN, класс давления PN 40
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間