Membranventile — Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll
- –10°F (–23°C) bis 150°F (65°C)
- Edelstahl 316L VIM-VAR
- 125 psig (8,6 bar) bis 300 psig (20,6 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF — Прямая конфигурация, ручной привод
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-DFFR8-P-GR 316L VAR 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой -
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF — Прямая конфигурация, с приводом
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой 6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой 6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с наруж. резьбой
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden