Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Полнопроходные шаровые краны, серия GB
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 3/8 до 1 дюйма (от 12 до 25 мм)
- От –40°F (–40°C) до 250°F (121°C)
- Нерж. сталь 316 или 316L, сплав 2507, 6Mo, сплав 625, сплав 825, сплав C-276
- От 4035 фунтов на кв. дюйм, ман. (340 бар) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Полнопроходные шаровые краны, серия GB — 2-ходовые, прямая конфигурация
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-8GBS6 - - - - - SS-8GBF8 - - - - - SS-8GBS8 - - - - - SS-16GBF16 - - - - -
Product Availability by Store Location
Hours