파이프 피팅 — 리듀서
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-RA-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RB-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-RB-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-24-RB-12 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-RB-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HRN-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RB-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-HRN-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-HRN-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-HRN-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RA-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RA-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RA-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RB-6 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-HRCG-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-24-RB-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-24-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-2-HRN-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-RA-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT SS-32-RB-16 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Наруж. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-32-RB-8 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-HRCG-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-RA-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-RB-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-RBT-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-6-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RA-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RA-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RAT-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-RB-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-RB-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-RA-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RA-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RA-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RAT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-RB-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-RB-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT B-8-RA-4 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-8-RB-4 Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-HRCG-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-HRCG-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-RA-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RA-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RB-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-RB-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-20-RB-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-20-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-RBT-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-8-HRCG-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-HRCG-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HRN-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HRNT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-RBT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-8-RBT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-RSE-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RSE-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-RSE-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RSE-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간