Куполовидные редукторы давления Swagelok®
Куполовидные редукторы могут обеспечить различное давление, температуру и режимы расхода.
Запросить дополнительную информациюКуполовидные редукторы минимизируют падение давления посредством уравновешивания давления на выходе с купольным давлением, обеспечивают динамичное регулирование давления для более единообразного давления на входе по мере изменения потребности в расходе и безопасно осуществляют регулирование посредством уравновешивания купольного давления с давлением на выходе.
В число предлагаемых моделей входят следующие:
Пневматические редукторы давления с выбором соотношения давлений (серия RA)
Технические условия
- Различные соотношения купольного давления к выходному: 1 к 15, 1 к 40 или 1 к 70
Варианты исполнения
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
- Манометрические соединения — предлагаются 4 варианта конфигурации
Куполовидные редукторы перепада давления (серия RD[H]6DP)
Технические условия
- Соотношения купольного давления к выходному — 1:1
Варианты исполнения
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
- Манометрические соединения — предлагаются 4 варианта конфигурации
Компактные редукторы давления куполовидной конструкции общего назначения (серия RD2)
Варианты исполнения
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
- Фильтр отсутствует — рассчитано на эксплуатацию в системах с жидкостями
- Комплект для крепления на панель (демонтаж не требуется)
Куполовидные редукторы давления общего назначения (серии RD[H]6 и RD[H]8)
Технические условия
- Соотношения купольного давления к выходному — 1:1
- Отверстия — выходное отверстие для манометра с внутренней резьбой NPT 1/4 дюйма
Варианты исполнения
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
- Пилотный регулятор
- Манометрические соединения — предлагаются 4 варианта конфигурации
- Защита от несанкционированного вмешательства
Интегральные куполовидные пилотные редукторы давления (серии RD[H]10 и RD[H]15)
Технические условия
- Соотношения купольного давления к выходному — 1:1
- Пилотный регулятор для улучшения эксплуатационных характеристик
Варианты исполнения
- Использование внешней обратной связи (EF) для улучшения эксплуатационных характеристик
- Внешняя обратная связь к пилотному регулятору ограничена давлением 290 фунтов на кв. дюйм, ман. (20 бар)
- Внешняя обратная связь к основному регулятору ограничена стандартным диапазоном давления на выходе
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
- Манометрические соединения
Газовые регуляторы высокой степени чистоты и высокого расхода (серия HF)
Технические условия
- Обработка поверхности — Ra 5 микродюймов, электрополировка
- Материал корпуса — нерж. сталь 316L VIM-VAR
- Расход до 300 станд. л/мин
Варианты исполнения
- Торцевые соединения / виды крепления: соединения с двухкомпонентной гайкой VCR®, 1/4 дюйма, торцевые соединения под приварку встык, 1/4 и 3/8 дюйма
Интегральные куполовидные пилотные редукторы давления (серии RD[H]20 и RD[H]25)
Технические условия
- Соотношения купольного давления к выходному — 1:1
Варианты исполнения
- Использование внешней обратной связи (EF) для улучшения эксплуатационных характеристик
- Внешняя обратная связь к пилотному регулятору ограничена давлением 290 фунтов на кв. дюйм, ман. (20 бар)
- Внешняя обратная связь к основному регулятору ограничена стандартным диапазоном давления на выходе
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
Интегральные куполовидные пилотные редукторы давления (серии RD[H]30 и RD[H]40)
Технические условия
- Соотношения купольного давления к выходному — 1:1
Варианты исполнения
- Использование внешней обратной связи (EF) для улучшения эксплуатационных характеристик
- Внешняя обратная связь к пилотному регулятору ограничена давлением 290 фунтов на кв. дюйм, ман. (20 бар)
- Внешняя обратная связь к основному регулятору ограничена стандартным диапазоном давления на выходе
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
Интегральные пилотные высокочувствительные редукторы давления куполовидной конструкции (серии LPRD20, LPRD25, LPRD30 и LPRD40)
Варианты исполнения
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
Каталоги куполовидных редукторов давления
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Модели редукторов давления, Модели регуляторов обратного давления, Подпружиненные, куполовидные и пневматические, Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов, Рабочее давление до 700 бар (10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от -20 до 80 °C (от –4 до 176 °F)
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Сравните показатели разных регуляторов в различных рабочих условиях с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода регулятора.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект (зависимость) нагнетаемого давления — это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах давления благодаря рекомендациям от компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят продукты, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните за закрытые двери лаборатории и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS, предназначенных для работы при температуре намного ниже нуля.
Как выпрямить кривую расхода регулятора для уменьшения падения давления
Падение давления является проблемой для каждого редуктора давления. Узнайте, как свести к минимуму такое падение и выпрямить кривую расхода регулятора с помощью разнообразных конфигураций куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите эти рекомендации, чтобы узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.