El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
真ちゅう製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、1.7 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
Log in or Register to view price
Catalogs
Stems
Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 황동 |
Cleaning Process | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
Connection 1 Size | 1/4인치 |
Connection 1 Type | 암나사 NPT |
CV Maximum | 1.7 - 몸체와 체결 |
Lubricant | 구성 부품에 윤활제 없음 |
O-Ring Material | Buna N(표준) |
Pressure Rating Coupled at Max Temp | 100PSIG @ 250°F /6.8BAR @ 121°C |
Pressure Rating Coupled at Room Temp | 4000PSIG @ 70°F /275BAR @ 21°C |
Series | QF4 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QF12-S-12PF | 황동 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
B-QF4-S-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
B-QF8-S-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QF12-S-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-QF12-S-12PF | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QF12-S-12PM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QF16-S-1610 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-QF16-S-16PF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QF16-S-16PM | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QF4-S-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-QF4-S-4MS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | View Product |
SS-QF4-S-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
SS-QF4-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QF4-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QF4-S-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-QF4-S-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-QF4-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QF8-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QF8-S-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QF8-S-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QF8-S-8FS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | - | - | View Product |
SS-QF8-S-8MS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | - | - | View Product |
SS-QF8-S-8MT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
SS-QF8-S-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
SS-QF8-S-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.