text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, kegelig, Cv 0,2

Art.-Nr.: SS-QC4-B-4MT

Technische Daten

Attribute Wert
Lufteinschluss 0,3 cm3
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Kegeliges ISO-Außengewinde
Maximaler Cv 0,2 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,3 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
Medienverlust 0,3 cm3
Prüfung 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, kegelig, Cv 0,2

Art.-Nr.: SS-QC4-B-4MT
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Körper
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

SS-QC4-B-4MT — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, kegelig, Cv 0,2

Attribute Wert
Lufteinschluss 0,3 cm3
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Kegeliges ISO-Außengewinde
Maximaler Cv 0,2 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,3 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
Medienverlust 0,3 cm3
Prüfung 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-B-2PF Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4MT Латунь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PF Латунь 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PM Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-810 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PM Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400IS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFJA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600IS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6MT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PMIS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8FT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.